Danfoss logo
BN High performance coil

BN230AS, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje

018F6905

Napajalna napetost [V] AC: 230, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
Električni priključekScrewed cable entry
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil BN230AS 230V 50Hz Box
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBN230AS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz19.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]43.0 VA
Površina prevodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Premer kabla [mm] [Max]11.0 mm
Karakteristika
Vrednost
Premer kabla [mm] [Minimalen]6.0 mm
Priključek tuljaveConnection Box
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCECMIMEACUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6905
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBN230AS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.594 Kilogram
Neto masa0.578 Kilogram
Volume0.552 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428053174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm