Danfoss logo
BN High performance coil

BN024AS, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje

018F6903

Napajalna napetost [V] AC: 24, Zaščitaohišja IP: IP20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
Deli priloženiCap
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
Enak izdelek018F8901
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV225BEV245BEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil BN024AS 24V50Hz CenterThread
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]24 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBN024AS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz24.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]49.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6903
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBN024AS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP20

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.46 Kilogram
Neto masa0.413 Kilogram
Volume0.424 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428026390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm