Danfoss logo
BG coil - connection box

BG110DS, null: 110, Skupinsko pakiranje

018F6890

null: 110, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
Električni priključekScrewed cable entry
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil BG110DS 110V DC Box
Možnost servisiranjaNo
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBG110DS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]20.0 W
Poraba energije [W] DC20.0 W
Priključek tuljaveConnection Box
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6890
Supply voltage [V] DC110.00 V
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBG110DS
Vrsta tuljaveII
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67
Zasnova okvirjaFrame: long flux sleeve (II)

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.569 Kilogram
Neto masa0.545 Kilogram
Volume0.578 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428026352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm