Danfoss logo
Coil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12, L, 018F6866

BG012DS, null: 12, Skupinsko pakiranje

018F6866

Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]0.500 m
Električni priključekTerminal box
Električni priključekScrewed cable entry
Enak izdelek018F8856
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Material DescriptionCOIL 12V 20W DC 1 WITH BOX + PACKING
Možnost servisiranjaNo
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteBG012DS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] DC20.0 W
Priključek tuljaveConnection Box
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6856
Supply voltage [V] DC12.00 V
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBG012DS
Vrsta tuljaveI
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.644 Kilogram
Neto masa0.564 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.183 Liter
EAN/UPC5702424614379