Danfoss logo
BG coil - connection box

BG110DS, null: 110, Skupinsko pakiranje

018F6860

null: 110, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
Električni priključekScrewed cable entry
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCOIL110V 20W DC 1 WITH BOX + PACKING
Možnost servisiranjaNo
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBG110DS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] DC16.0 W
Priključek tuljaveConnection Box
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6860
Supply voltage [V] DC110.00 V
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBG110DS
Vrsta tuljaveI
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.582 Kilogram
Neto masa0.552 Kilogram
Volume0.54 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428026284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm