BN240CS, Napajalna napetost [V] AC: 208 - 240, Skupinsko pakiranje
018F6832
Napajalna napetost [V] AC: 208 - 240, Zaščitaohišja IP: IP67
018F6832
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Električni priključek | Terminal box |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Solenoid coils |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Material Description | Coil BN240CS 208-240V 50/60Hz Box |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 208 V |
| Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 240 V |
| Napajalna napetost 50 Hz Min [V] | 208 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 240 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Nazivno obratovanje | Continuous |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | BN240CS |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] 50 Hz | 20.0 W |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 17.0 W |
| Poraba energije 50 Hz [VA] | 43.0 VA |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije 60 Hz [VA] | 32.0 VA |
| Površina prevodnika [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Premer kabla [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Premer kabla [mm] [Minimalen] | 6.0 mm |
| Priključek tuljave | Connection Box |
| Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 120 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Skladnost | EN 60730-1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACUA |
| Standardtuljave | VDE 0580 |
| Številka rezervnega dela | 018F6832 |
| Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BN240CS |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.546 Kilogram |
| Neto masa | 0.522 Kilogram |
| Volume | 0.601 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |