Danfoss logo
BN High performance coil

BN240CS, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Skupinsko pakiranje

018F6821

Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
Električni priključekScrewed cable entry
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCOIL220/230V50HZ 9,5W CENTRE SCREW+PACK
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 50 Hz Min [V]220 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]240 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBN240CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz12.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz12.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]23.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije 60 Hz [VA]21.0 VA
Površina prevodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Premer kabla [mm] [Max]11.0 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen]6.0 mm
Priključek tuljaveConnection Box
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]175 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6821
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBN240CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.561 Kilogram
Neto masa0.537 Kilogram
Volume0.424 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428171182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm