Danfoss logo
BG coil - connection box

BG110BS, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje

018F6816

Napajalna napetost [V] AC: 110, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
Električni priključekScrewed cable entry
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Komentarji za električne priključkeStatus LED on coil
Material DescriptionCoil BG110BS 110V 60Hz Box LED
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC110 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]110 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBG110BS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 60 Hz16.0 W
Poraba energije 60 Hz [VA]29.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljaveConnection Box w. LED
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]175 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6813
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBG110BS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.516 Kilogram
Neto masa0.492 Kilogram
Volume0.561 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428453899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm