Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

BE200CS, Napajalna napetost [V] AC: 200, Skupinsko pakiranje

018F6733

Napajalna napetost [V] AC: 200, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju32 kos
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz Box
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC200 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]200 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]200 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBE200CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz14.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz12.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]25.0 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]20.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Površina prevodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Premer kabla [mm] [Max]11.0 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen]6.0 mm
Priključek tuljaveConnection Box
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6194
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBE200CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.334 Kilogram
Neto masa0.303 Kilogram
Volume0.318 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428023153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm