Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE115AS, Napajalna napetost [V] AC: 115, Skupinsko pakiranje

018F6711

Napajalna napetost [V] AC: 115, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju32 kos
Material DescriptionCOIL 115V 50HZ 10W WITH BOX+EMB SNAP L.
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC115 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]115 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBE115AS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz11.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]19.0 VA
Površina prevodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Premer kabla [mm] [Max]11.0 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen]6.0 mm
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljaveConnection Box
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]175 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6186
Toleranca napajalne napetosti [%] [Maks]10 % RH
Toleranca napajalne napetosti [%] [Min]-15 % RH
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBE115AS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.336 Kilogram
Neto masa0.303 Kilogram
Volume0.315 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428023085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm