Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, BF024AS, BF230AS, BF240AS, BF230CS

BF024CS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje

018F6277

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 24, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]1.000 m
Dolžina kabla [palcev]40.00 in
Električni priključekKabel
Električni priključek3 core cable
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil BF024CS 24V 50/60Hz 1m Cable
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]24 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]24 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteBF024CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz13.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz11.0 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije 50 Hz [VA]25.0 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]20.0 VA
Površina prevodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Premer kabla [mm]6.6 mm
Priključek tuljaveCable
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6277
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBF024CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.36 Kilogram
Neto masa0.321 Kilogram
Volume0.878 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428024983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm