BF220BS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 220, Skupinsko pakiranje
018F6264
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 220, Zaščitaohišja IP: IP67
018F6264
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Dolžina kabla [m] | 1.000 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 40.00 in |
| Električni priključek | Kabel |
| Električni priključek | 3 core cable |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Solenoid coils |
| Ime programa delov | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Material Description | Coil BF220BS 220V 60Hz 1m Cable |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 220 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 220 V |
| Nazivno obratovanje | Continuous |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | BF220BS |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 14.0 W |
| Poraba energije 60 Hz [VA] | 23.0 VA |
| Površina prevodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer kabla [mm] | 6.6 mm |
| Priključek tuljave | Cable |
| Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 80 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 175 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Skladnost | EN 60730-1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | UA |
| Standardtuljave | VDE 0580 |
| Številka rezervnega dela | 018F6264 |
| Toleranca napajalne napetosti [%] [Maks] | 10 % RH |
| Toleranca napajalne napetosti [%] [Min] | -15 % RH |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BF220BS |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.358 Kilogram |
| Neto masa | 0.309 Kilogram |
| Volume | 0.924 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |