Danfoss logo
BF Coil - Cable

BN012DS, Kabel, 0.25 m, null: 12, Skupinsko pakiranje

018F4951

Električni priključek: Kabel, null: 12, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]0.250 m
Dolžina kabla [palcev]10.00 in
Električni priključekKabel
Električni priključek2 core cable
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil BN012DS 12V DC 0.25m Cable
Možnost servisiranjaNo
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteBN012DS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] DC21.0 W
Površina prevodnika [mm2]2 x 0.75 mm2
Premer kabla [mm]6.6 mm
Priključek tuljaveCable
Karakteristika
Vrednost
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F4951
Supply voltage [V] DC12.00 V
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBN012DS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.326 Kilogram
Neto masa0.287 Kilogram
Volume0.878 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428048064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm