Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

BX240BS, 2.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 240, Skupinsko pakiranje

018F4135

Vrsta izdelka: BX240BS, Napajalna napetost [V] AC: 240, Zaščitaohišja IP: IP54, Dolžina kabla [m]: 2.5

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]2.500 m
Dolžina kabla [palcev]98.00 in
Električni priključekConduit hub
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]60 Hz
Ime datoteke UL odobritveMH29671
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Komentarji za električne priključkeFlying leads
Material DescriptionCoil BX240BS 240V 60Hz Hub 2.5m Cable
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC240 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]240 V
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)4
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteBX240BS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 60 Hz16.0 W
Priključek tuljave1/2 in Conduit Hub
Karakteristika
Vrednost
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostUL 429
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDUA
Standardni električni priključekUL50E CLASS 4
StandardtuljaveUL 429
Številka rezervnega dela018F4135
Stopnja onesnaženja3
Velikost električnega priključka1/2 in
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBX240BS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP54
Zasnova okvirjaExt. metal frame

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.406 Kilogram
Neto masa0.325 Kilogram
Volume0.835 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428890731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm