BJ240BS, 0.2 m, Napajalna napetost [V] AC: 240, Skupinsko pakiranje
018F4134
Napajalna napetost [V] AC: 240, Frekvenca [Hz]: 60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP30
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4134
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Črn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Dolžina kabla [m] | 0.200 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 8.00 in |
| Električni priključek | Junction Box |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Ime datoteke UL odobritve | MH29671 |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime programa delov | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Količina v pakiranju | 35 kos |
| Komentarji za električne priključke | Flying leads |
| Material Description | Coil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 240 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 240 V |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 2 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | BJ240BS |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 16.0 W |
| Priključek tuljave | Junction Box |
| Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 120 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, pogoji | Non-condensation |
| Skladnost | UL 429 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US LISTEDLLC CDC TYSK |
| Standardni električni priključek | UL50E CLASS 2 |
| Standardtuljave | UL 429 |
| Številka rezervnega dela | 018F4134 |
| Stopnja onesnaženja | 3 |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BJ240BS |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
| Zasnova okvirja | Ext. metal frame |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.392 Kilogram |
| Neto masa | 0.39 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890724 |