Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

BJ208BS, 0.2 m, Napajalna napetost [V] AC: 208, Skupinsko pakiranje

018F4132

Vrsta izdelka: BJ208BS, Napajalna napetost [V] AC: 208, Zaščitaohišja IP: IP30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]0.200 m
Dolžina kabla [palcev]8.00 in
Električni priključekJunction Box
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]60 Hz
Ime datoteke UL odobritveMH29671
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju35 kos
Komentarji za električne priključkeFlying leads
Material DescriptionCoil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC208 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]208 V
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)2
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteBJ208BS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 60 Hz16.0 W
Priključek tuljaveJunction Box
Karakteristika
Vrednost
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostUL 429
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDUA
Standardni električni priključekUL50E CLASS 2
StandardtuljaveUL 429
Številka rezervnega dela018F4132
Stopnja onesnaženja3
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBJ208BS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30
Zasnova okvirjaExt. metal frame

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.395 Kilogram
Neto masa0.39 Kilogram
Volume0.295 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428890700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm