BX120BS, 2.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 120, Skupinsko pakiranje
018F4131
Vrsta izdelka: BX120BS, Napajalna napetost [V] AC: 120, Zaščitaohišja IP: IP54, Dolžina kabla [m]: 2.5
018F4131
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Črn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Dolžina kabla [m] | 2.500 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 98.00 in |
| Električni priključek | Conduit hub |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Ime datoteke UL odobritve | MH29671 |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime programa delov | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Komentarji za električne priključke | Flying leads |
| Material Description | Coil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 120 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 120 V |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 4 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | BX120BS |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 16.0 W |
| Priključek tuljave | 1/2 in Conduit Hub |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 120 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, pogoji | Non-condensation |
| Skladnost | UL 429 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US LISTEDUA |
| Standardni električni priključek | UL50E CLASS 4 |
| Standardtuljave | UL 429 |
| Številka rezervnega dela | 018F4131 |
| Stopnja onesnaženja | 3 |
| Velikost električnega priključka | 1/2 in |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BX120BS |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP54 |
| Zasnova okvirja | Ext. metal frame |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.416 Kilogram |
| Neto masa | 0.325 Kilogram |
| Volume | 0.835 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |