Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

BX120CS, 1.8 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje

018F4114

Napajalna napetost [V] AC: 110, Zaščitaohišja IP: IP54

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]1.800 m
Dolžina kabla [palcev]71.00 in
Električni priključekConduit hub
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime datoteke UL odobritveMH29671
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Komentarji za električne priključkeFlying leads
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC110 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]110 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]120 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V]110 V
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)4
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteBX120CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz16.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz15.0 W
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljave1/2 in Conduit Hub
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostUL 429
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US LISTEDUA
Standardni električni priključekUL50E CLASS 4
StandardtuljaveUL 429
Številka rezervnega dela018F4114
Stopnja onesnaženja3
Velikost električnega priključka1/2 in
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBX120CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP54
Zasnova okvirjaExt. metal frame

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.401 Kilogram
Neto masa0.373 Kilogram
Volume0.825 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428840989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm