Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

AY024C, Napajalna napetost [V] AC: 24, Industrijski paket

042N8236

Vrsta izdelka: AY024C, Napajalna napetost [V] AC: 24, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekUS Spade
Električni priključek2 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime datoteke UL odobritveMH29671
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV220S
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju40 kos
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext. Frame I/40
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]24 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]24 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteAY024C
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz8.0 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W] 60 Hz8.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]16.0 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]16.0 VA
Priključek tuljaveUS 0.25 in Spade
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
SkladnostUL 429
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUAcURus
Številka rezervnega dela042N4236
Velikost električnega priključka0.25 in
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAY024C
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.108 Kilogram
Neto masa0.098 Kilogram
Volume0.156 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423272105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm