AY024C, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje
042N4236
Vrsta izdelka: AY024C, Napajalna napetost [V] AC: 24, Zaščitaohišja IP: IP00
042N4236
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | US Spade |
| Enak izdelek | 042N8236 |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime programa delov | EV220S |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Material Description | Coil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24 |
| Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | Coil for Solenoid valve |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije [W] | 8.0 W |
| Priključek tuljave | US 0.25 in Spade |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 120 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | cURus |
| Velikost električnega priključka | 0.25 in |
| Velikost pogona | 9 mm |
| Vrsta izdelka | AY024C |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP00 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.105 Kilogram |
| Neto masa | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |