Danfoss logo
WEB097U0516

Oddajnik temperature, MBT 3560, 100 mm, G, 1/2

097U0516

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Velikost električnega priključka: Pg 9, Material zaščitne cevi: AISI 316 TI

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina vstavka [in]3.940 in
Dolžina vstavka [mm]100 mm
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale and Female
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaOddajnik temperature
Ime izdelka v dokumentu SCIPSensor MBT 3560
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju13 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C]85 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]185 °F
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0100-12-107
Material priključkaStainless steel
Material priključkovAISI 316 L
Material zaščitne ceviAISI 316 TI
Meritveno območje [°C] [Maks]70 °C
Meritveno območje [°C] [Min]0 °C
Meritveno območje [°F] [Maks]158 °F
Meritveno območje [°F] [Min]32 °F
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks]158 °F
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Maks]70 °C
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Min]0 °C
Območje nastavitvepretvornika [°F] [Min]32 °F
Oznaka vrsteMBT 3560-0000-0100-12-107
Premer zaščitne cevi [in]0.315 in
Premer zaščitne cevi [mm]8.0 mm
Procesni priključek, moški/ženskiMale
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Št. dokumenta SCIP8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Standard priključkaDIN 3852-E
Standard tipalnega elementaEN 60751
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Standardni procesni priključekISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks]200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Tipalni element [kos]1 kos
Toleranca tipalnega elementaClass A
Upor tipalnega elementa [Ohm]1000 Ohm
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost procesnega priključka1/2
Vložek tipalaFIKSEN
Vrsta izdelkaMBT 3560
Vrsta pretvornikaIntegrated
Vrsta priključkaG
Vrsta procesnega priključkaG
Vrsta tipalnega elementaPt
Vrsta vstavkaFixed
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.21 Kilogram
Neto masa0.158 Kilogram
Volume0.641 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255274438
Proposition 65No significant risk