Danfoss logo
MBC 8100

MBC 8100

061B825766

Temperaturni razpon [°C]: 20 - 60, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščitaohišja IP: IP65
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MBC 8000 / MBC 8100

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alarmni signalRising
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial (FS) [K]3.0 K
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekDIN-plug
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-5
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Količina v pakiranju6 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]130 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]266.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Min. dolžina ohišja tipala [in]3 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm]75 mm
Moč kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaThermostat
Oznaka CEYes
Priključek za ohišje ali cevM 18 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Specifikacijski ključ1411-1A00075
Št. dokumenta SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Temperaturni razpon [°C] [Maks]60 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]20 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]68 °F
Tovarniška nastavitev (FS) [°C]45.0 °C
Velikost električnega priključkaPg 11
Velikost tipala (Ø x D) [in]1/2 x 2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]13 x 50 mm
Vrsta diferencialaFixed (max. value)
Vrsta izdelkaMBC 8100
Vrsta polnjenjaAdsorption
Vrsta tipalaRigid sensor
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.59 Kilogram
Neto masa0.229 Kilogram
Volume3.48 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424057862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm