Danfoss logo
MBC 8100_061B815466

MBC 8100

061B818566

Temperaturni razpon [°C]: 70 - 120, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščitaohišja IP: IP65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
\\Zaščitni pokrov\\Yes
Alarmni signalRising
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial (FS) [K]4.0 K
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Električni spec. standardEN 60947-5
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Količina v pakiranju6 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]220 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]428.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Min. dolžina ohišja tipala [in]2 9/16 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm]65 mm
Moč kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaThermostat
OpremaArmored cap. tube
Oznaka CEYes
Priključek za ohišje ali cevM 18 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Specifikacijski ključ2431-0A02000
Št. dokumenta SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]158 °F
Tovarniška nastavitev (FS) [°C]80.0 °C
Velikost tipala (Ø x D) [in]1/2 x 2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]13 x 50 mm
Vrsta diferencialaFixed (max. value)
Vrsta izdelkaMBC 8100
Vrsta polnjenjaAdsorption
Vrsta tipalaRemote bulb
Vrsta tovarniške nastavitveDedicated
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.692 Kilogram
Neto masa0.35 Kilogram
Volume3.48 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423269860
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm