Danfoss logo
MBC 8100 Thermostat M/6

MBC 8100

061B811866

Temperaturni razpon [°C]: 70 - 120, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščitaohišja IP: IP65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial (FS) [K]5.0 K
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekDIN-plug
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-5
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Količina v pakiranju6 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C]220 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]428.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Min. dolžina ohišja tipala [in]7 7/8 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm]200 mm
Moč kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaThermostat
Oznaka CEYes
Priključek za ohišje ali cevM 18 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Specifikacijski ključ2411-2A00200
Št. dokumenta SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]158 °F
Velikost električnega priključkaM20
Velikost tipala (Ø x D) [in]1/2 x 2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]13 x 50 mm
Vrsta diferencialaFixed (max. value)
Vrsta izdelkaMBC 8100
Vrsta polnjenjaAdsorption
Vrsta tipalaRigid sensor
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.618 Kilogram
Neto masa0.268 Kilogram
Volume3.48 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423192427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm