MBC 8100
061B810566
Temperaturni razpon [°C]: 60 - 150, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščitaohišja IP: IP65
061B810566
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| \\Zaščitni pokrov\\ | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencial (FS) [K] | 6.0 K |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 78 3/4 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
| Električni priključek | DIN-plug |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-5 |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 250 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 482.0 °F |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Min. dolžina ohišja tipala [in] | 2 9/16 in |
| Min. dolžina ohišja tipala [mm] | 65 mm |
| Moč kontakta | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Thermostat |
| Oprema | Armored cap. tube |
| Oznaka CE | Yes |
| Priključek za ohišje ali cev | M 18 x 1.5 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA |
| Specifikacijski ključ | 2631-1A02000 |
| Št. dokumenta SCIP | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | 60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 140 °F |
| Velikost električnega priključka | Pg 11 |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 1/2 x 2 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 13 x 50 mm |
| Vrsta diferenciala | Fixed (max. value) |
| Vrsta izdelka | MBC 8100 |
| Vrsta polnjenja | Adsorption |
| Vrsta tipala | Remote bulb |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.73 Kilogram |
| Neto masa | 0.392 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423190997 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |