Danfoss logo
Thermostat, CAS180, KPS77, KPS79, KPS80_060L413766__

KPS79

060L417166

Temperaturni razpon [°C]: 50 - 100, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
\\Zaščitni pokrov\\Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enak izdelek060L310466
Funkcija kontaktaSPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE73170
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPS KPU Thermostat
Količina v pakiranju10 kos
Komentarji za električne priključkeMetal cable gland
Maksimalna temperatura tipala [°C]200 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]392.0 °F
Material DescriptionKPS79 THERMOSTAT
Min. dolžina ohišja tipala [in]3 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm]75 mm
Moč kontaktaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaThermostat
OpremaArmored cap. tube
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Priključek za ohišje ali cevM 18 x 1.5
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks]16.0 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min]4.0 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks]16.0 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min]4.0 K
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Št. dokumenta SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standardni električni priključekDIN 40430
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]122 °F
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in]1/2 x 2 1/2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]13 x 63 mm
Vrsta diferencialaAdjustable
Vrsta izdelkaKPS79
Vrsta polnjenjaAdsorption
Vrsta tipalaRemote bulb
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.33 Kilogram
Neto masa1.264 Kilogram
Volume3.684 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423214006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm