Danfoss logo
KPS79_060L412266

KPS79

060L412266

Temperaturni razpon [°C]: 50 - 100, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
\\Zaščitni pokrov\\Yes
Alarmni signalRising
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial (FS) [K]4.5 K
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-5
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Funkcija kontaktaSPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE73170
Ime izdelkaThermostat
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPS KPU Thermostat
Količina v pakiranju10 kos
Komentarji za električne priključkeMetal cable gland
Maksimalna temperatura tipala [°C]200 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F]392.0 °F
Material DescriptionKPS79 Thermostat M/10
Min. dolžina ohišja tipala [in]3 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm]75 mm
Moč kontaktaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaThermostat
OpremaArmored cap. tube
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Priključek za ohišje ali cevM 18 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Št. dokumenta SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Standardni električni priključekDIN 40430
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]122 °F
Tovarniška nastavitev (FS) [°C]80.0 °C
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost tipala (Ø x D) [in]1/2 x 2 1/2 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm]13 x 63 mm
Vrsta diferencialaFixed (max. value)
Vrsta izdelkaKPS79
Vrsta polnjenjaAdsorption
Vrsta tipalaRemote bulb
Vrsta tovarniške nastavitveDedicated
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.206 Kilogram
Neto masa1.091 Kilogram
Volume3.684 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423148974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm