KPS80
060L313066
Temperaturni razpon [°C]: 70 - 120, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 5000, Zaščitaohišja IP: IP67
060L313066
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| \\Zaščitni pokrov\\ | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Switches accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 196 7/8 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 5000 mm |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-5 |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Funkcija kontakta | SPDT gold |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime datoteke UL odobritve | E73170 |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Komentarji za električne priključke | Metal cable gland |
| Maksimalna temperatura tipala [°C] | 220 °C |
| Maksimalna temperatura tipala [°F] | 428.0 °F |
| Material Description | KPS80 THERMOSTAT |
| Min. dolžina ohišja tipala [in] | 4 3/8 in |
| Min. dolžina ohišja tipala [mm] | 110 mm |
| Moč kontakta | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Thermostat |
| Oprema | Armored cap. tube |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Priključek za ohišje ali cev | M 18 x 1.5 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] | 18.0 °C |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] | 4.5 °C |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] | 18.0 K |
| Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] | 4.5 K |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
| Št. dokumenta SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Standardni električni priključek | DIN 40430 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | 158 °F |
| Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
| Velikost tipala (Ø x D) [in] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 13 x 90 mm |
| Vrsta diferenciala | Adjustable |
| Vrsta izdelka | KPS80 |
| Vrsta polnjenja | Adsorption |
| Vrsta tipala | Remote bulb |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.558 Kilogram |
| Neto masa | 1.48 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |