Dodatki za stikala, Sensor pocket
060L440966
Uporablja se za izdelek: KPS; RT; CAS; MBC, Min. dolžina ohišja tipala [mm]: 110, Vrsta tlačnega vhodnega priključka: R, Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]: 1/2, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10
060L440966
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Gasket set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina priključka ohišja tipala [mm] | 22 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Sensor pocket |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Material tuljke tipala | Medenina |
| Min. dolžina ohišja tipala [in] | 4 3/8 in |
| Min. dolžina ohišja tipala [mm] | 110 mm |
| Notranje ohišje tipala Ø [mm] | 13.5 mm |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Sensor pocket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dodatki za stikala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standardni vhodni tlačni priključek | ISO 7-1 |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Male |
| Uporablja se za izdelek | CASKPSMBCRT |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/2 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | R |
| Vsebuje baterije | No |
| Zunanje ohišje tipala Ø [mm] | 15.0 mm |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.117 Kilogram |
| Neto masa | 0.117 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.14 Liter |
| EAN/UPC | 5702428439558 |