Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L354066

Dodatki za stikala, Sensor pocket

060L354066

Uporablja se za izdelek: KPS; CAS, Min. dolžina ohišja tipala [mm]: 85, Vrsta tlačnega vhodnega priključka: M, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka ohišja tipala [mm]30 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSensor pocket
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionSensor Pocket
Material tuljke tipalaStainless steel
Min. dolžina ohišja tipala [in]3 1/3 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm]85 mm
Notranje ohišje tipala Ø [mm]13.5 mm
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteSensor pocket
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDodatki za stikala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni vhodni tlačni priključekISO 261
Tlačni vhod, notranji/zunanjiMale
Uporablja se za izdelekCASKPS
Velikost tlačnega vhodnega priključka [mm]27 x 2
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zunanje ohišje tipala Ø [mm]15.0 mm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.095 Kilogram
Neto masa0.093 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.1 Liter
EAN/UPC5702428400510