Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L353966

Dodatki za stikala, Sensor pocket

060L353966

Uporablja se za izdelek: KPS; RT; CAS; MBC, Min. dolžina ohišja tipala [mm]: 55, Vrsta tlačnega vhodnega priključka: M, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiGasket set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka ohišja tipala [mm]22 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSensor pocket
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionSensor Pocket
Material tuljke tipalaMedenina
Min. dolžina ohišja tipala [in]2 1/8 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm]55 mm
Notranje ohišje tipala Ø [mm]13.5 mm
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteSensor pocket
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDodatki za stikala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni vhodni tlačni priključekISO 261
Tlačni vhod, notranji/zunanjiExternal
Uporablja se za izdelekCASKPSMBCRT
Velikost tlačnega vhodnega priključka [mm]18 x 1.5
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zunanje ohišje tipala Ø [mm]15.0 mm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.074 Kilogram
Neto masa0.07 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.091 Liter
EAN/UPC5702423269877