Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L332766

Dodatki za stikala, Sensor pocket

060L332766

Uporablja se za izdelek: KPS; RT; CAS; MBC, Min. dolžina ohišja tipala [mm]: 160, Vrsta tlačnega vhodnega priključka: G, Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]: 1/2, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiGasket set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina priključka ohišja tipala [mm]22 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSensor pocket
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionSensor pocket
Material tuljke tipalaMedenina
Min. dolžina ohišja tipala [in]6 9/16 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm]160 mm
Notranje ohišje tipala Ø [mm]13.5 mm
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteSensor pocket
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDodatki za stikala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni vhodni tlačni priključekISO 228-1
Tlačni vhod, notranji/zunanjiMale
Uporablja se za izdelekCASKPSMBCRT
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]1/2
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zunanje ohišje tipala Ø [mm]15.0 mm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.128 Kilogram
Neto masa0.125 Kilogram
Volume0.095 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423156054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm