Dodatki za stikala, Sensor pocket
060L326266
Uporablja se za izdelek: KPS; RT; CAS; MBC, Min. dolžina ohišja tipala [mm]: 75, Vrsta tlačnega vhodnega priključka: G, Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]: 1/2, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10
060L326266
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina priključka ohišja tipala [mm] | 22 mm |
| EU RoHS izjeme | 6(a) |
| Ime izdelka | Sensor pocket |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | Sensor pocket |
| Material tuljke tipala | Medenina |
| Min. dolžina ohišja tipala [in] | 3 in |
| Min. dolžina ohišja tipala [mm] | 75 mm |
| Notranje ohišje tipala Ø [mm] | 13.5 mm |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Sensor pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Dodatki za stikala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
| Standardni vhodni tlačni priključek | ISO 228-1 |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Male |
| Uporablja se za izdelek | CASKPSMBCRT |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/2 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zunanje ohišje tipala Ø [mm] | 15.0 mm |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.076 Kilogram |
| Neto masa | 0.074 Kilogram |
| Volume | 0.059 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |