Danfoss logo
Nipple, brass

Dodatki za stikala, Transition nipple

060-333866

Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1x washer Cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaNipple
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionTransition Nipple
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe za priključekBi flow
Oznaka vrsteReducing nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDodatki za stikala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni izhodni tlačni priključekISO 228-1
Tlačni izhod, notranji/zunanjiMale
Tlačni vhod, notranji/zunanjiMale
Uporablja se za izdelekCASKPKPSMBCMPRT
Velikost izhodnega tlačnega priključka [in]1/4
Velikost tlačnega vhodnega priključka [mm]10 x 1
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta izhodnega tlačnega priključkaG
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.031 Kilogram
Neto masa0.028 Kilogram
Volume0.008 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423150441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm