Dodatki za stikala
060-333666
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
060-333666
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 1x washer Cu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Nipple |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | Transition Nipple |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe za priključek | Bi flow |
| Oznaka vrste | Reducing nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Dodatki za stikala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standardni izhodni tlačni priključek | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Standardni vhodni tlačni priključek | ISO 228-1 |
| Tlačni izhod, notranji/zunanji | Female |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Female |
| Uporablja se za izdelek | CASKPKPSMBCMPRT |
| Velikost izhodnega tlačnega priključka [in] | 1/4-18 |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 3/8 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta izhodnega tlačnega priključka | NPT |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.054 Kilogram |
| Neto masa | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.015 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |