Dodatki za stikala, Capillary tube armoured
060-333366
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 15
060-333366
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2x washer Cu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 39.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Capillary tube |
| Količina v pakiranju | 15 kos |
| Material Description | Capillary Tube Armoured |
| Material kapilarne cevke | Copper |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe za priključek | 25 mm tube "tail" |
| Oznaka vrste | Capillary tube armoured |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dodatki za stikala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standardni vhodni tlačni priključek | ISO 228-1 |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Female |
| Uporablja se za izdelek | CASKPSMBCRT |
| Velikost izhodnega tlačnega priključka [in] | 3/8 |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 3/8 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta izhodnega tlačnega priključka | G |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.204 Kilogram |
| Neto masa | 0.177 Kilogram |
| Volume | 0.364 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |