Dodatki za stikala
060-324066
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
060-324066
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
| Ime izdelka | Nipple |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | Transition Nipple |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe za priključek | Bi flow |
| Oznaka vrste | Reducing nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dodatki za stikala |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standardni izhodni tlačni priključek | ISO 228-1 |
| Standardni vhodni tlačni priključek | ISO 228-1 |
| Tlačni izhod, notranji/zunanji | Male |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Male |
| Uporablja se za izdelek | CASKPKPSMBCMPRT |
| Velikost izhodnega tlačnega priključka [in] | 3/8 |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta izhodnega tlačnega priključka | G |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.061 Kilogram |
| Neto masa | 0.014 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702423155903 |