Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Dodatki za stikala

060-019366

Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [in]78.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Enak izdelek060-016366
Ime izdelkaCapillary tube
Količina v pakiranju50 kos
Material DescriptionCapillary Tube
Material kapilarne cevkeCopper
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opombe za priključek21 mm tube "tail"
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteCapillary tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovDodatki za stikala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tlačni vhod, notranji/zunanjiFemale
Uporablja se za izdelekKPMPRT
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]1/4 in
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.143 Kilogram
Neto masa0.14 Kilogram
Volume0.225 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428314893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm