Dodatki za stikala
060-017666
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 40
060-017666
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 88.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2250 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Capillary tube |
| Količina v pakiranju | 40 kos |
| Material Description | Capillary Tube |
| Material kapilarne cevke | Copper |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe za priključek | 50 mm tube "tail" |
| Oznaka vrste | Capillary tube |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dodatki za stikala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Female |
| Uporablja se za izdelek | KPMPRT |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.158 Kilogram |
| Neto masa | 0.153 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.307 Liter |
| EAN/UPC | 5702428865043 |