Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Dodatki za stikala, Capillary tube

060-007866

Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2x washer Al.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [in]39.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1000 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaCapillary tube
Količina v pakiranju50 kos
Material DescriptionCapillary Tube
Material kapilarne cevkeSteel
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe za priključek17 mm tube "tail"
Oznaka vrsteCapillary tube
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDodatki za stikala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Tlačni vhod, notranji/zunanjiFemale
Uporablja se za izdelekKPMPRT
Uporablja se za opombe o izdelkuFor R717
Velikost tlačnega vhodnega priključka [mm]10 x 0.75
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.074 Kilogram
Neto masa0.026 Kilogram
Volume0.225 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428365208
Proposition 65No significant risk