Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Dodatki za stikala

060-007066

Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [in]20.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]500 mm
Ime izdelkaCapillary tube
Količina v pakiranju50 kos
Material DescriptionCapillary Tube Min. 50 pcs.
Material kapilarne cevkeCopper
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opombe za priključek50 mm tube "tail"
Oznaka vrsteCapillary tube
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovDodatki za stikala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Tlačni vhod, notranji/zunanjiFemale
Uporablja se za izdelekKPMPRT
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]1/4 in
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.075 Kilogram
Neto masa0.074 Kilogram
Volume0.125 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428091404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm