Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_060-005966

Dodatki za stikala

060-005966

Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 100

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [in]20.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]500 mm
Ime izdelkaCapillary tube
Količina v pakiranju100 kos
Material DescriptionCapillary Tube
Material kapilarne cevkeCopper
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opombe za priključek21 mm tube "tail"
Oznaka vrsteCapillary tube
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovDodatki za stikala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tlačni vhod, notranji/zunanjiFemale
Uporablja se za izdelekKPMPRT
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]1/4 in
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.068 Kilogram
Neto masa0.066 Kilogram
Volume0.11 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428314831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm