Dodatki za stikala
060-001166
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 50
060-001166
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 27.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 700 mm |
| Ime izdelka | Capillary tube |
| Količina v pakiranju | 50 kos |
| Material Description | Capillary Tube |
| Material kapilarne cevke | Copper |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opombe za priključek | 25 mm tube "tail" |
| Oznaka vrste | Capillary tube |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Dodatki za stikala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Female |
| Uporablja se za izdelek | KPMPRT |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.08 Kilogram |
| Neto masa | 0.075 Kilogram |
| Volume | 0.138 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |