Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Dodatki za stikala

060-000466

Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiSchrader valve depressor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [in]20.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]500 mm
Ime izdelkaCapillary tube
Količina v pakiranju50 kos
Material DescriptionCapillary Tube
Material kapilarne cevkeCopper
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opombe za priključek21 mm tube "tail"Incl. valve openerWith schrader valve opener
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteCapillary tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovDodatki za stikala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tlačni vhod, notranji/zunanjiFemale
Uporablja se za izdelekKPMPRT
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]1/4 in
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.067 Kilogram
Neto masa0.065 Kilogram
Volume0.137 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428365185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm