Nadomestni del, RT
017-424066
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: RT
017-424066
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija kontakta | SPDT gold |
| Ime izdelka | SPDT switch, gold plated |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Contact System For RT -1 |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Material Description | Contact System For RT |
| Moč kontakta | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | SPDT switch, gold plated |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Kontaktni sistemi |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| Uporablja se za izdelek | RT |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Standard version |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.074 Kilogram |
| Neto masa | 0.056 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702423160242 |