Pressure switch, MBC 5100
061B510466
null: 16 - 160, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 600
061B510466
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alarmni signal | Rising |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Switches accessories |
| Električni priključek | DIN-plug |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-5 |
| Element za zaznavanje tlaka | Piston |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Količina v pakiranju | 32 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 600.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 8700 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 600.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 8702.0 psig |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Moč kontakta | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Nastavitev razlike minimalnega razpona [bar] | 15.00 bar |
| Nastavitev razlikemaksimalnega razpona [bar] | 30.00 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Pressure Switch |
| Opombe o tlačnem priključku | With flange |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpočni tlak [bar] | 1200.0 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 160.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 16.00 bar |
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] | 16.00 MPa |
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] | 1.60 MPa |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 85 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 185 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z drugimi RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINARMRSUA |
| Specifikacijski ključ | 5251-1DB04 |
| Št. dokumenta SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
| Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Tovarniška nastavitev [MPa] | 12.000 MPa |
| Velikost električnega priključka | Pg 11 |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | MBC 5100 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.317 Kilogram |
| Neto masa | 0.267 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423217144 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |