Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

Pressure switch, MBC 5000

061B503266

null: 16 - 160, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 300

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekDIN-plug
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Element za zaznavanje tlakaPiston
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE31024
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Količina v pakiranju32 kos
Maks. delovni tlak [bar]300.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]4350 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe300.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]4351.0 psig
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Moč kontakta120/250Vac, 1,16 A Pilot duty120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA
Možnost servisiranjaNo
Nastavitev razlike minimalnega razpona [bar]15.00 bar
Nastavitev razlikemaksimalnega razpona [bar]30.00 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]1200.0 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]160.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]16.00 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks]16.00 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min]1.60 MPa
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
Specifikacijski ključ5251-1CB04
Št. dokumenta SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost električnega priključkaPg 11
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBC 5000
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.309 Kilogram
Neto masa0.21 Kilogram
Volume0.647 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428833585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm