Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressure switch, MBC 5100

061B025266

null: -0.2 - 10, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 15
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MBC 5000 / MBC 5100

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekDIN-plug
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-5
Element za zaznavanje tlakaBellows
Funkcija kontaktaSPDT
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Količina v pakiranju32 kos
Maks. delovni tlak [bar]15.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]220 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]218.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Moč kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranjaNo
Nastavitev razlike minimalnega razpona [bar]0.40 bar
Nastavitev razlikemaksimalnega razpona [bar]0.60 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Opombe o tlačnem priključkuWith flange
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]30.0 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]10.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks]1.00 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min]-0.02 MPa
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSK
Specifikacijski ključ1411-2DB04S
Št. dokumenta SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Tlak, moški/ženskiFemale
Več informacijStainless Steel Base
Velikost električnega priključkaPg 11
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBC 5100
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.433 Kilogram
Neto masa0.354 Kilogram
Volume0.647 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428550017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm