Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M/32

Pressure switch, MBC 5100

061B012366

null: -0.2 - 4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alarmni signalFalling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekDIN-plug
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-5
Element za zaznavanje tlakaBellows
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Količina v pakiranju32 kos
Maks. delovni tlak [bar]15.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]220 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]218.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Moč kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranjaNo
Nastavitev razlike minimalnega razpona [bar]0.30 bar
Nastavitev razlikemaksimalnega razpona [bar]0.45 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Opombe o tlačnem priključkuWith flange
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpočni tlak [bar]30.0 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]4.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks]0.40 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min]-0.02 MPa
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Specifikacijski ključ1211-1DB04
Št. dokumenta SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Tlak, moški/ženskiFemale
Tovarniška nastavitev [MPa]0.350 MPa
Velikost električnega priključkaPg 11
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBC 5100
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.298 Kilogram
Neto masa0.248 Kilogram
Volume0.647 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428366472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm