Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M-32_061B008766

Pressure switch, MBC 5100

061B008466

null: 5 - 20, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 10 x 1, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alarmni signalFalling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekDIN-plug
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-5
Element za zaznavanje tlakaBellows
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Količina v pakiranju32 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]655 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe45.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]653.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Moč kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranjaNo
Nastavitev razlike minimalnega razpona [bar]0.90 bar
Nastavitev razlikemaksimalnega razpona [bar]2.00 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Opombe o tlačnem priključkuWith flange
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpočni tlak [bar]90.0 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]20.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]5.00 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks]2.00 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min]0.50 MPa
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Specifikacijski ključ3221-3DA05
Št. dokumenta SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Standard tlačnega priključkaISO 261
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Tlak, moški/ženskiFemale
Tovarniška nastavitev [MPa]1.800 MPa
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost tlačnega priključka10 x 1
Vrsta izdelkaMBC 5100
Vrsta tlačnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.29 Kilogram
Neto masa0.24 Kilogram
Volume0.647 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428366410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm